Selezione modello CAD
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
WPP-S-B-0050-B-3 0000XX31X00X0XX
ELECTRO
Sigla di ordinazione
WPP-S-B-0050-B-3 0000XX31X00X0XX
Uscite
S-Uscita digitale SSI
Tipologia connettore
B-DIN45322 Uscita connettore a 6 pin
C-Uscita connettore 8 poli
D-Uscita connettore 7 poli
H-Uscita connettore M12 8 poli
F-Uscita cavo PVC
R-Uscita cavo PUR alta flessibilità 7-pin 7x0,14
MODELLO
50
75
100
130
150
175
200
225
300
250
350
360
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1250
1300
1400
1500
1750
2000
2250
2500
Uscite
B-Uscita codice dati
G-Uscita codice dati tipo Gray
Lunghezza dati
3-Lunghezza dati 24 bit
4-Lunghezza dati 25 bit
5-Lunghezza dati 21+1 bit
Report di calibrazione
0-Nessun report
L-Con report
Risoluzione dati
3-0.020 mm
4-0.040 mm
Orientamento scala
1-Senso crescente (standard)
2-Senso decrescente
4-Senso crescente (over sampling aggiornamento uscita 4 KHz)
Lunghezza cavi Uscita opzione F
00-Uscita B, C, H
Staffe a richiesta
PKIT090
PKIT091
Cursore a richiesta
PCUR202/PCUR230
PCUR210
PCUR211
PCUR212
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D

Embedded user actions