Selezione modello CAD
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
WPP-A-A-0050-N 0000X000X00X0XX
ELECTRO
Sigla di ordinazione
WPP-A-A-0050-N 0000X000X00X0XX
Uscite
A-Uscita analogica
Tipologia connettore
A-Uscita connettore M12 5 poli
B-DIN45322 Uscita connettore a 6 pin
C-Uscita connettore 8 poli
H-Uscita connettore M12 8 poli
F-Uscita cavo PVC
MODELLO
50
75
100
130
150
175
200
225
250
275
300
350
360
400
450
500
550
600
650
675
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1500
1600
1650
1700
1750
2000
2250
2500
Uscite
N-0...10Vdc 1 cursore
P-0...10Vdc 1 cursore, posizione e velocità
Y-0...10Vdc 2 cursori (corsa minima 360mm)
E-4...20mA 1 cursore
F-4...20mA 1 cursore, posizione e velocità
H-4...20mA 2 cursori (corsa minima 360 mm)
B-0...20mA 1 cursore
C-0...20mA 1 cursore, posizione e velocità
D-0...20mA 2 cursori (corsa minima 360 mm)
K-0...+5Vdc 1 cursore
Report di calibrazione
0-Nessun report
L-Con report
Uscita di velocità
Lunghezza cavi Uscita opzione F
00-A, B, C, H Uscita
Staffe a richiesta
PKIT090
PKIT091
Cursore a richiesta
PCUR202/PCUR230
PCUR210
PCUR211
PCUR212
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D

Embedded user actions