피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{gefran/pressure_sensors/melt_high_temperature/w7_sil2/w7_sil2.prj},{NB=W--7-0-6-H-B17U-1-4-0-S-E-000},{SP=-},{OS=7},{CONF=0},{C=6},{AC=H},{R=B17U},{T=1},{RSL=4},{FSL=0},{SIL2=S},{AZ=E},{S=000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
W--7-0-6-H-B17U-1-4-0-S-E-000
HELP_VARIABLE
Order code
W--7-0-6-H-B17U-1-4-0-S-E-000
Autocompensation
- Standard
SP-Autocompensation
- Standard
SP-Autocompensation
Output signal
7 - 0.5 .. 10.5Vdc
C - 0.1 .. 10.1Vdc
B - 0.1 .. 5.1Vdc
7 - 0.5 .. 10.5Vdc
C - 0.1 .. 10.1Vdc
B - 0.1 .. 5.1Vdc
Configuration
0-Rigid rod
1-Rigid + flexible rod
2-With Thermocouple
3-Exposed capillary
0-Rigid rod
1-Rigid + flexible rod
2-With Thermocouple
3-Exposed capillary
Connector
6-6pin
8-8pin
6-6pin
8-8pin
Accuracy class
H-0.25% FSO
M-0.5% FSO
H-0.25% FSO
M-0.5% FSO
Range
B17U-17 bar
B35U-35 bar
B05D-50 bar
B07D-70 bar
B01C-100 bar
B02C-200 bar
B35D-350 bar
B05C-500 bar
B07C-700 bar
B01M-1000 bar
P25D-250 psi
P05C-500 psi
P75D-750 psi
P01M-1000 psi
P15C-1500 psi
P03M-3000 psi
P05M-5000 psi
P75C-7500 psi
P10M-10000 psi
P15M-15000 psi
B17U-17 bar
B35U-35 bar
B05D-50 bar
B07D-70 bar
B01C-100 bar
B02C-200 bar
B35D-350 bar
B05C-500 bar
B07C-700 bar
B01M-1000 bar
P25D-250 psi
P05C-500 psi
P75D-750 psi
P01M-1000 psi
P15C-1500 psi
P03M-3000 psi
P05M-5000 psi
P75C-7500 psi
P10M-10000 psi
P15M-15000 psi
Thread
1-1/2-20 UNF
4-M18x1.5
1-1/2-20 UNF
4-M18x1.5
Rigid stem length (mm, inches)
4 - 153 mm, 6”
5 - 318 mm, 12.5”
1 - 38mm, 1.5”
2 - 50mm, 2”
3 - 76mm, 3”
6 - 350mm, 14”
7 - 400mm, 16”
8 - 456mm, 18”
4 - 153 mm, 6”
5 - 318 mm, 12.5”
1 - 38mm, 1.5”
2 - 50mm, 2”
3 - 76mm, 3”
6 - 350mm, 14”
7 - 400mm, 16”
8 - 456mm, 18”
Flexible stem length (mm, inches)
0-None
0-None
Sil2 certification
S - SIL2
S - SIL2
Autozero
E-External autozero
0-Magnetic autozero
E-External autozero
0-Magnetic autozero
Special
000
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업