Selezione modello CAD
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
TPSADA-C-1-E-B04U-T-V-000
Codice di Ordinazione
TPSADA-C-1-E-B04U-T-V-000
Segnale di uscita
C-0.1 ... 10.1 Vdc
E-4...20 mA
N-0...10 Vdc
Connessioni al processo
1-G 1/4 gas maschio (DIN 3852-A)
Connessioni elettriche
E-EN 175301-803 tipo A (P18 mm)
F-Cavo schermato
Z-Connettore 4 poli M12 x 1
M-EN 175301-803 type C (P 9.5 mm)
P-Connettore 7 pole M16x0.75
V- Connettore 6 poli a baionetta
Campi di misura
B04U-0..4 Bar
B05U-0..5 Bar
B06U-0..6 Bar
B07U-0..7 Bar
B01D-0..10 Bar
B16U-0..16 Bar
B02D-0..20 Bar
B25U-0..25 Bar
B03D-0..30 Bar
B04D-0..40 Bar
B05D-0..50 Bar
B01C-0..100 Bar
B16D-0..160 Bar
B02C-0..200 Bar
B25D-0..250 Bar
B35D-0..350 Bar
B04C-0..400 Bar
B05C-0..500 Bar
B06C-0..600 Bar
B07C-0..700 Bar
B01M-0..1000 Bar
P06D-0..60 Psi
P75U-0..75 Psi
P01C-0..100 Psi
P15D-0...150 Psi
P25D-0...250 Psi
P03C-0...300 Psi
P05C-0...500 Psi
P75D-0...750 Psi
P15C-0...1500 Psi
P02M-0...2000 Psi
P25C-0...2500 Psi
P03M-0...3000 Psi
P05M-0...5000 Psi
P75C-0...7500 Psi
P10M-0...10000 Psi
P15M-0...15000 Psi
Accuratezza
T-± 0.1% FS tipico ≥100bar/1500psi ±0.15% FS tipico <100bar/1500psi
Tempo di risposta
V-Veloce (< 1 msec)
Meccaniche
000-E’ possibile su richiesta concordare caratteristiche meccaniche e/o elettriche non contemplate nell’esecuzione standard
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D

Embedded user actions