Selezione modello CAD
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
TPH-D-V-B01M-T-000
Codice di Ordinazione
TPH-D-V-B01M-T-000
Connessioni al processo
D-F-250-C (9/16-18UNF femmina)
E-M16 x 1.5 femmina
Connessioni elettriche
V-Connettore 6 poli
P-Connettore 7 poli
Z-Connettore M12x1
F-Cavo schermato 4/6 poli
E-Connettore 4 pin DIN Tipo A
M-Connettore 4 pin MicroDin Tipo C-ind (P 9,4)
Campi di misura
B01M-0...1000 Bar
B15C-0..1500 Bar
B02M-0..2000 Bar
B35C-0..3500 Bar
B04M-0..4000 Bar
B05M-0..5000 Bar
P15M-0..15000 Psi
P20M-0..20000 Psi
P30M-0..30000 Psi
P50M-0..50000 Psi
P60M-0..60000 Psi
P70M-0..70000 Psi
Accuratezza
T-±0.1%FS tipico ±0.2%FS max
Meccaniche
000-E’ possibile su richiesta concordare caratteristiche meccaniche e/o elettriche non contemplate nell’esecuzione standard
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D

Embedded user actions