Selezione modello CAD
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
TK-C-1-E-N01U-M-V-000
Codice di Ordinazione
TK-C-1-E-N01U-M-V-000
Segnale di uscita
C-0.1 ... 10.1 Vdc
E-4...20 mA
N-0...10 Vdc
Connessioni al processo
1-G 1/4 gas maschio (DIN 3852-A)
2-7/16-20 UNF-2A maschio(SAE 4 per AS4395-E)
3-G 1/2A (DIN 16288)
Connessioni elettriche
E-EN 175301-803 tipo A (P18 mm)
F-Cavo schermato
Z-Connettore 4 poli M12 x 1
Campi di misura
N01U--1..+1 Bar
N01U--1..+2 Bar
N03U--1..+3 Bar
N05U--1..+5 Bar
N01D--1..+10 Bar
B03U-0..3 Bar
B04U-0..4 Bar
B05U-0..5 Bar
B06U-0..6 Bar
B07U-0..7 Bar
B01D-0..10 Bar
B16U-0..16 Bar
B02D-0..20 Bar
B25U-0..25 Bar
B03D-0..30 Bar
B04D-0..40 Bar
B05D-0..50 Bar
B06D-0..60 Bar
B01C-0..100 Bar
B16D-0..160 Bar
B02C-0..200 Bar
B25D-0..250 Bar
B35D-0..350 Bar
B04C-0..400 Bar
B05C-0..500 Bar
B06C-0..600 Bar
B07C-0..700 Bar
B01M-0..1000 Bar
V15U--15..+15 Psi
V03D--15..+30 Psi
V05D--15..+50 Psi
V75U--15..+75 Psi
V01C--15..+100 Psi
P05D-0..50 Psi
P75U-0..75 Psi
P01C-0..100 Psi
P15D-0...150 Psi
P25D-0...250 Psi
P03C-0...300 Psi
P05C-0...500 Psi
P75D-0...750 Psi
P01M-0...1000 Psi
P15C-0...1500 Psi
P25C-0...2500 Psi
P03M-0...3000 Psi
P05M-0...5000 Psi
P75C-0...7500 Psi
P10M-0...10000 Psi
P15M-0...15000 Psi
Accuratezza
M-EN 175301-803 tipo C (P 9,5 mm)
Tempo di risposta
V-Veloce (< 1 msec)
Meccaniche
000-E’ possibile su richiesta concordare caratteristiche meccaniche e/o elettriche non contemplate nell’esecuzione standard
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D

Embedded user actions