Selezione modello CAD
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
LM-C-A0100 0-000X-0-0-0X
Sigla di ordinazione
LM-C-A0100 0-000X-0-0-0X
Uscite
C-Uscita CANopen
Connettore
A-Uscita conn. M12 5 poli
Corsa
mm
Posizione
mm
Certificato di linearità
0-Nessun certificato
L-Certificato
Snodi di collegamento meccanici (PKIT)
0-Nessuno
A-PKIT 1567 Snodi a sfera
B-PKIT 1565 Snodi assiali
C-PKIT 1566 Snodi assiali in acciaio
D-PKIT 1568 Snodi a sfera in acciaio
E-PKIT 1571 Snodi a sfera Twiist 316 M5/F8 sp. 12mm
F-PKIT 1573 Snodi a sfera Twiist M5/F8 sp. 12mm
G-PKIT 1574 Snodi a sfera Twiist M5/Foro 8/sp.9
Connettori
0-Nessuno
1-CON031 – Connettore M12 femmina a 5 poli; IP67
3-CON041 – Connettore ad angolo M12 femmina a 5 poli; IP67
Scudo
0-Standard
S-con scudo
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D

Embedded user actions