Selezione modello CAD
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
KX-E-E-E-N01U-T-V-4-000 0000X000X00
Codice di Ordinazione
KX-E-E-E-N01U-T-V-4-000 0000X000X00
Segnale di uscita
E-4...20 mA
Connessioni al processo
E-G 1/4 gas maschio (DIN 3852-E)
3-G 1/2 gas maschio (DIN 3852-E)
7-1/4”-18 NPT maschio
J-1/2”-14 NPT maschio
Connessioni elettriche
E-Connettore EN 175301-803 A (P18)
F-Cavo schermato 2 poli
Z-Connettore 4 poli M12x1
M-Connettore EN 175301-803 C (P 9.5)
P-Connettore 7 poli a vite
V-Connettore 6 poli a baionetta
Campi di misura
N01U--1...+1 Bar
N1V6--1...+1.6 Bar
N02U--1...+2 Bar
N2V5--1...+2.5 Bar
N04U--1...+4 Bar
N06U--1...+6 Bar
N01D--1...+10 Bar
B02U-2 Bar
B2V5-2.5 Bar
B04U-4 Bar
B06U-6 Bar
B01D-10 Bar
B16U-16 Bar
B02D-20 Bar
B25U-25 Bar
B04D-40 Bar
B06D-60 Bar
B01C-100 Bar
B16D-160 Bar
B02C-200 Bar
B25D-250 Bar
B04C-400 Bar
B06C-600 Bar
B01M-1000 Bar
Accuratezza
T-± 0,15% FS Tipico
Tempo di risposta
V-Veloce (< 1 msec)
ATEX PESO TAMB
4-T4/ T200 110°C T4 -40...+80°C
5-T5/ T200 100°C T5 -40...+70°C
6-T6/ T200 90°C T6 -40...+60°C
Meccaniche
000-E’ possibile su richiesta concordare caratteristiche meccaniche e/o elettriche non contemplate nell’esecuzione standard
Approval
ATEX Approval
PESO Approval
Preview - Generation

Embedded user actions