Selezione modello CAD
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
KS-I-X-Z-B01U-M-0-000 2130X000X00
Codice di Ordinazione
KS-I-X-Z-B01U-M-0-000 2130X000X00
Segnale di uscita
I-IO-LINK
Connessioni al processo
X - G 1/8 ISO 1179-2
E - G 1/4 gas maschio (DIN 3852-E)
3 - G 1/2 gas maschio (DIN 3852-E)
T - M10 x 1 ISO 9974-2
1 - G1/4 DIN 3852-2 type A
U - G3/8 DIN 3852-A
W - 9/16 UNF SAE J1926-2
H - R 1/4 ISO 7/1
7 - 1/4 NPT ANSI/ASME B1.20.1
S - G1/4 EN 837-1
P - M20 EN 837-1
4 - G1/4 femmina (DIN 3852-E)
Q - 7/16-20 UNF Schrader
Connessioni elettriche
Z-Connettore 4-pin M12x1
Campi di misura
B01U-1 Bar
B1V6-1,6 Bar
B02U-2 Bar
B2V5-2,5 Bar
B04U-4 Bar
B06U-6 Bar
B01D-10 Bar
B16U-16 Bar
B02D-20 Bar
Barra B25U-25
B04D-40 Bar
B06D-60 Bar
B01C-100 Bar
B16D-160 Bar
B02C-200 Bar
B25D-250 Bar
B04C-400 Bar
BO6C-600 Bar
B01M-1000 Bar
M-Non-linearita'
M-± 0,25% FS BFSL
Meccaniche
000-E’ possibile su richiesta concordare caratteristiche meccaniche e/o elettriche non contemplate nell’esecuzione standard
Configurazione
000-vers. standard
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D

Embedded user actions