Selezione modello CAD
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
KHC-C-E-A-B04U-M-0-7 213-I-001-0-X-00
Codice di Ordinazione
KHC-C-E-A-B04U-M-0-7 213-I-001-0-X-00
Protocollo di uscita
C-CANopen® DS404
J-J1939
Connessioni al processo
E-G¼ gas maschio (DIN 3852-E)
7-¼ -18 NPT maschio
Connessioni elettriche
A-M12 x 1 (5 pin)
Campi di misura
B04U-4 Bar
B06U-6 Bar
B01D-10 Bar
B16U-16 Bar
B02D-20 Bar
B25U-25 Bar
B04D-40 Bar
B06D-60 Bar
B01C-100 Bar
B16D-160 Bar
B02C-200 Bar
B25D-250 Bar
B04C-400 Bar
BO6C-600 Bar
B01M-1000 Bar
M-Non-linearita'
M-±0.25%FS BFSL
Baudrate
0-1 Mbit/s
1-800 kbit/s
2-500 kbit/s
3-250 kbit/s (standard)
4-125 kbit/s
5-100 kbit/s
6-50 kbit/s
7-20 kbit/s
Chiave esagonale
7- Chiave 27 mm
Variante speciale
213-Standard
Mappatura PDO
I-Dato PDO intero (32 bit) standard
F-Dato PDO Float (IEEE754 virgola mobile)
Indirizzo
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
Resistenza di terminazione
0-No resistenza (standard)
1- Resistenza 120 Ω
Accessori
X-Nessuno (standard)
1-Connettore CON 031 nell’imballo
2-Connettore CON 041 nell’imballo
Particolari
00-Nessuno (standard)
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D

Embedded user actions