CADモデル選択
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
HM-F-0-N-H-B17U-1-4-0-P-E-T5-000000X000X0
Order code
HM-F-0-N-H-B17U-1-4-0-P-E-T5-000000X000X0
Output signal
F-4...20mA
Version
0-Rigid rod
1-Rigid + flexible rod
2-With Thermocouple
3-Exposed capillary
4-Flange mounting
Connector
N-NPT Cable
Accuracy class
H-0.25% FS
M-0.5% FS
Range
B17U-17 bar
B35U-35 bar
B05D-50 bar
B07D-70 bar
B01C-100 bar
B02C-200 bar
B35D-350 bar
B05C-500 bar
B07C-700 bar
B01M-1000 bar
P25D-250 psi
P05C-500 psi
P75D-750 psi
P01M-1000 psi
P15C-1500 psi
P03M-3000 psi
P05M-5000 psi
P75C-7500 psi
P10M-10000 psi
P15M-15000 psi
Thread
1-1/2-20 UNF
4-M18x1.5
Rigid rod length (mm, inches)
4 - 153 mm, 6”
5 - 318 mm, 12.5”
1 - 38mm, 1.5”
2 - 50mm, 2”
3 - 76mm, 3”
6 - 350mm, 14”
7 - 400mm, 16”
8 - 456mm, 18”
Flexible rod length (mm, inches)
0-None”
Performance Level
P-Performance Level=”d”
S-SIL2
0-Standard 4...20mA
Autozero
E-External autozero
0-Magnetic autozero
Special executions
000
Tclass-Tamb
T5 (-20°C/85°C)
T6 (-20°C/60°C)
0 - No FM certified
Preview - Generation
プレビュー
3D
2Dプレビュー

Embedded user actions