Selezione modello CAD
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
GSHSM1S1800HC1 0000X10
Codice d'ordine
GSHSM1S1800HC1 0000X10
Tipo di trasduttore
S-Trasduttore a filo
Connessioni Elettriche
M-Connettore M12 4P
N-Connettore M12 5P (CAN pin 1 n.c.)
O-Connettore M12 8P (solo per versioni ridondanti)
P-Connettore M12 5P (CAN pin 1 GROUND)
F-Uscita cavo
Opzione connettore
1-1 connettore maschio M12 4P o M12 5P(versione singola/ridondante con uscita analogica o CANopen o semiridondante solo per CANopen) o 1 connettore maschio M12 8P (solo versione ridondante)
2-2 connettori M12 4P maschio (versione ridondante) o 2 connettori M12 5P maschio (versione ridondante)
Tipo di circuito
S-Singolo
R-Ridondante
Campo di misura
1800
2300
3300
4300
4800
5300
6300
7300
8000
8300
Tensione di alimentazione
H-+10..36 Vdc
Tipo di Uscita Elettrica
C1-CANopen (alimentata a +10..36Vdc)
Certificati
0-Nessun certificato allegato
Accessoristica
X-Nessun accessorio
A-FLA033: flangia di fissaggio, versione A
B-FLA034: flangia di fissaggio, versione B
C-CON293: connettore femmina accoppiamento a 4 pin M12x1; Grado di protezione IP67
D-CON469: connettore femmina di accoppiamento a 8 pin M12x1; Grado di protezione IP67
E-CON031: connettore femmina a 5 pin M12x1; Grado di protezione IP67
Lunghezza del cavo
10-1 m
20-2 m
30-3 m
50-5 m
80-8 m
A0-10 m
m
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D

Embedded user actions