Selezione modello CAD
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
GSHAM1S1800HC1 0000X10
Codice d'ordine
GSHAM1S1800HC1 0000X10
Tipo di trasduttore
A-Trasduttore a filo con misura angolo d’inclinazione
Collegamenti elettrici
Connettore M-M12 4P
N-Connettore M12 5P (CAN pin 1 n.c.)
Connettore O-M12 8P (solo per versioni ridondanti)
Uscita cavo F
Opzione connettore
1-1 connettore maschio M12 4P o M12 5P (versione singola analogica e uscita CANopen) o (versione ridondante o semi-ridondante solo CANopen) o 1 connettore maschio M12 8P (solo per versione ridondante)
2-2 connettori M12 4P maschio (versione ridondante) o 2 connettori M12 5P maschio (versione ridondante)
Tipo di circuito
S-Singolo
Campo di misura
1800
2300
3300
4300
4800
5300
6300
7300
8000
8300
Tension d’alimentation ...
H-+10..36 Vdc
Tipo di output
Uscita C1-CANopen (alimentata a +10..36Vdc)
Certificati
0-Nessun certificato allegato
Accessoristica
X-Nessun accessorio
A-FLA033: flangia di fissaggio, versione A
B-FLA034: flangia di fissaggio, versione B
C-CON293: connettore femmina a 4 pin M12x1; Grado di protezione IP67
D-CON469: connettore femmina a 8 pin M12x1; Grado di protezione IP67
E-CON031: connettore femmina 5 poli, M12x1; protezione IP67
Lunghezza del cavo
10-1 m
20-2 m
30-3 m
50-5 m
80-8 m
A0-10 m
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D

Embedded user actions