피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{gefran/position_sensors/linear_wire/gsf/gsf.prj},{NB=GSFSMS1800LA0 0000X00},{TT=S},{EC=M},{CT=S},{MR=1800},{SV=L},{OT=A0},{CERT=0},{ACCE=X}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GSFSMS1800LA0 0000X00
HELP_VARIABLE
Order code
GSFSMS1800LA0 0000X00
Transducer type
S-Wire transducer
S-Wire transducer
Electrical Connections
M-M12 connector output
M-M12 connector output
Circuit type
S-Single
R-Redundant
S-Single
R-Redundant
Measurement range
1800
2300
3300
4300
4800
5300
6300
7300
8000
8300
1800
2300
3300
4300
4800
5300
6300
7300
8000
8300
mm
Supply voltage
L-up to +30Vdc (only for A0 output)
H-+10..36 Vdc (for A1-A2-A3-C1 output)
L-up to +30Vdc (only for A0 output)
H-+10..36 Vdc (for A1-A2-A3-C1 output)
Output type
A0-Potentiometric - voltage divider- output
A0-Potentiometric - voltage divider- output
Certificates
0-No certificate enclosed
L-Linearity curve enclosed
0-No certificate enclosed
L-Linearity curve enclosed
Accessories
X-No accessory enclosed
A-FLA033: fixing flange, A version
B-FLA034: fixing flange, B version
C-CON293: 4-pin female mating connector M12x1; IP67 protection degree
D-CON469: 8-pin female mating connector M12x1; IP67 protection degree
X-No accessory enclosed
A-FLA033: fixing flange, A version
B-FLA034: fixing flange, B version
C-CON293: 4-pin female mating connector M12x1; IP67 protection degree
D-CON469: 8-pin female mating connector M12x1; IP67 protection degree
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업