피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{gefran/power_control/s_s_relays_heatsink/grs_h/grs_h_asmtab.prj},{NB=GRS-H-15-48-D-0-0-0-0(1)},{N=GRS-H},{RT=15},{RV=48},{IT=D},{O=0},{F=0},{CT=0},{FD=0},{PPATH=grs_h_asmtpl.prj},{DESCRLONGDE=ULTRAKOMPAKTE STATISCHE LEISTUNGSEINHEITEN MIT DC/AC-LOGIKSTEUERUNG},{DESCSHORTDE=STATISCHE RELAIS},{DESCLONGENG=ULTRA-COMPACT STATIC POWER UNITS WITH DC / AC LOGIC CONTROL},{DESCRSHORTENG=STATIC RELAYS},{SYMBOL=1},{AAU732='Gefran'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GRS-H-15-48-D-0-0-0-0
HELP_VARIABLE
Order code
GRS-H-15-48-D-0-0-0-0
Rated current
15-15Aac
25-25Aac
30-30Aac
40-40Aac
50-50Aac
60-60Aac
75-75Aac
90-90Aac
120-120Aac
15-15Aac
25-25Aac
30-30Aac
40-40Aac
50-50Aac
60-60Aac
75-75Aac
90-90Aac
120-120Aac
Rated voltage
480-480 Vac
600-600 Vac
480-480 Vac
600-600 Vac
Input type
D-6 ... 32 Vdc
A-20 ... 260 Vac/DC
D-6 ... 32 Vdc
A-20 ... 260 Vac/DC
Options
0-None
1-Thermal alarm and load interrupted Insulated contact ( NO )
2-Thermal alarm and load interrupted Insulated contact ( NC )
3-Thermal alarm and load interrupted Digital output PNP ( NO )
5-Thermal alarm Insulated contact ( NC )
0-None
1-Thermal alarm and load interrupted Insulated contact ( NO )
2-Thermal alarm and load interrupted Insulated contact ( NC )
3-Thermal alarm and load interrupted Digital output PNP ( NO )
5-Thermal alarm Insulated contact ( NC )
Fans (for 90A/120A models only)
0-None
0-None
Control terminal
0-Push in
0-Push in
Future developments
0-None
0-None
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업