피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{gefran/position_sensors/inclinometers/gig/gig.prj},{NB=GIGMOS010000000LA10 0000X00},{EC=M},{AT=O},{CT=S},{O1MR=010},{O2MR=000},{ND=000},{SV=L},{OT=A1},{C=Cable without connector (always “0” in case of GIG-M version)},{CE=0},{SE=000},{AC=X},{CL=00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GIGMOS010000000LA10 0000X00
HELP_VARIABLE
Order code
GIGMOS010000000LA10 0000X00
Electrical Connections
M-M12 connector output
F-Cable output(specify cable length)
M-M12 connector output
F-Cable output(specify cable length)
Axis Type
O-Dual axis (XY axis)
V-Single axis 360° (Z axis)
O-Dual axis (XY axis)
V-Single axis 360° (Z axis)
Circuit Type
S-Single
R-Redundant
S-Single
R-Redundant
Output 1 measuring range (only for single version)
+-10
+-15
+-20
+-30
+-45
+-60
+-85
+-10
+-15
+-20
+-30
+-45
+-60
+-85
°
Output 2 measuring range (only for redundant version)
ND
ND
°
Supply Voltage
L-+5Vdc(only for A1 output)
H-+10...+36Vdc(see output signal for right supply voltage)
L-+5Vdc(only for A1 output)
H-+10...+36Vdc(see output signal for right supply voltage)
Output Type
A1-+0.5…+4.5Vdc output
A1-+0.5…+4.5Vdc output
Cable
0-Cable without connector (always “0” in case of GIG-M version)
Certificates
0-No certificate attached
L-Linearity curve to be attached
0-No certificate attached
L-Linearity curve to be attached
Special Execution
000
Accessories
X-No Accessory
Y-Magnetic pen (PKIT312)
X-No Accessory
Y-Magnetic pen (PKIT312)
Cable Length
ND
ND
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업