피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{gefran/auto_platforms/g_vision66/g_vision66.prj},{NB=G-Mation V45 070-5},{PROTECTIONRATIN=5-IP 66 Fronte, IP20 Retro Montaggio da incasso Power supply wired 24 Vdc A},{DISPLAYSIZE=070},{CPU=5-i.MX8M Mini Quad ARM Cortex-A53 1.6 GHz 2 GB RAM - 8GB Flash Disk},{AAO677=Gefran},{MANUFACTURER_URL=https://www.gefran.com/},{AAQ326=https://www.gefran.com/products/panel-pc-cpu-and-hmi/panel-pc-cpu/g-vision-66-g-vision-66-flush-mounted-multi-touch-panel-pc/},{AAO676=G-Vision 66-215-54-00-00},{TC=F086941},{CERTIFICATION=CE},{W=6.1},{AAU731=Panel PC},{AAU732=Panel PC},{DESCRIPTION_LONG=Panel PC},{DESCRIPTION_SHORT=Panel PC}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
G-Mation V45 070-5
HELP_VARIABLE
Order code
G-Mation V45 070-5
Protection rating
5-IP 66 Front, IP20 Rear Flush mounting Power supply wired 24 Vdc A
Display size
070-7,0” TFT 16:9 - 16M colors Resolution 800x480
101-10,1” TFT 16:9 - 16M colors Resolution 1280x800
156-15,6” TFT 16:9 - 16M colors Resolution 1366x768
215-21,5” TFT 16:9 - 16M Resolution 1920x1080 FULL HD
070-7,0” TFT 16:9 - 16M colors Resolution 800x480
101-10,1” TFT 16:9 - 16M colors Resolution 1280x800
156-15,6” TFT 16:9 - 16M colors Resolution 1366x768
215-21,5” TFT 16:9 - 16M Resolution 1920x1080 FULL HD
CPU
5-i.MX8M Mini Quad ARM Cortex-A53 1.6 GHz 2 GB RAM - 8GB Flash Disk
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업