피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{gefran/pressure_sensors/industrial/km/km_asmtab.prj},{NB=KM-XE1Z-N03U-0-0-00-00-XXXXX000-B50-000},{OS=X},{PC=E1},{EC=Z},{MR=N03U},{SN=0},{C=0},{P=B50},{MEC=000},{PPATH=km_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
KM-XE1Z-N03U-0-0-00-00-XXXXX000-B50-000
HELP_VARIABLE
Order code
KM-XE1Z-N03U-0-0-00-00-XXXXX000-B50-000
Output signal
X - 0,5…4,5 V ratiometric
N - 0…10 V
P - 1…5 V
E - 4…20 mA
X - 0,5…4,5 V ratiometric
N - 0…10 V
P - 1…5 V
E - 4…20 mA
Process connections
E1 - G 1/4 ISO 1179-2
W3 - 9/16 UNF SAE J1926-2
H4 - R 1/4 ISO 7/1
E1 - G 1/4 ISO 1179-2
W3 - 9/16 UNF SAE J1926-2
H4 - R 1/4 ISO 7/1
Electrical connections
Z - M12x1 (4-pin)
G - Deutsch DT04-4P (4-pin)
D - Deutsch DT04-3P (3-pin)
K - Metripack 150
S - AMP Superseal 1.5
Z - M12x1 (4-pin)
G - Deutsch DT04-4P (4-pin)
D - Deutsch DT04-3P (3-pin)
K - Metripack 150
S - AMP Superseal 1.5
Measurement range
N03U - -1…3 Bar
B04U - 0…4 Bar
N04U - -1…4 Bar
B05U - 0…5 Bar
N05U - -1…5 Bar
B06U - 0…6 Bar
N06U - -1…6 Bar
B07U - 0…7 Bar
N07U - -1…7 Bar
B08U - 0…8 Bar
N08U - -1…8 Bar
BO9U - 0…9 Bar
N09U - -1…9 Bar
B01D - 0…10 Bar
N01D - -1…10 Bar
NH1D - -0,5…10 Bar
N15U - -1…15 Bar
B16U - 0…16 Bar
N16U - -1…16 Bar
N19U - -1…19 Bar
B02D - 0…20 Bar
N02D - -1…20 Bar
B25U - 0…25 Bar
N25U - -1…25 Bar
B03D - 0…30 Bar
N03D - -1…30 Bar
B32U - 0…32 Bar
B35U - 0…35 Bar
N35U - -1…35 Bar
B04D - 0…40 Bar
N04D - -1…40 Bar
B05D - 0…50 Bar
N05D - -1…50 Bar
B06D - 0…60 Bar
N06D - -1…60 Bar
B07D - 0…70 Bar
B01C - 0…100 Bar
B16D - 0…160 Bar
B17D - 0…170 Bar
B02C - 0…200 Bar
B25D - 0…250 Bar
B41D - 0…250 Bar
B03C - 0…300 Bar
B35D - 0…350 Bar
B04C - 0…400 Bar
N04C - -1…400 Bar
B42D - 0…420 Bar
B05C - 0…500 Bar
B06C - 0…600 Bar
B07C - 0…700 Bar
B08C - 0…800 Bar
B01M - 0…1000 Bar
M01U - 0…1 MPa
M02U - 0…2 MPa
M03U - 0…3 MPa
M04U - 0…4 MPa
M05U - 0…5 MPa
M06U - 0…6 MPa
M07U - 0…7 MPa
M01D - 0…10 MPa
M16U - 0…16 MPa
M17U - 0…17 MPa
M02D - 0…20 MPa
M25U - 0…25 MPa
M03D - 0…30 MPa
M35U - 0…35 MPa
M04D - 0…40 MPa
M05D - 0…50 MPa
M06D - 0…60 MPa
M07D - 0…70 MPa
M08D - 0…80 MPa
M01C - 0…100 MPa
K04U - 0…4 kg/cm2
K05U - 0…5 kg/cm2
K06U - 0…6 kg/cm2
K07U - 0…7 kg/cm2
K01D - 0…10 kg/cm2
K16U - 0…16 kg/cm2
K02D - 0…20 kg/cm2
K25U - 0…25 kg/cm2
K03D - 0…30 kg/cm2
K35U - 0…35 kg/cm2
K04D - 0…40 kg/cm2
K05D - 0…50 kg/cm2
K06D - 0…60 kg/cm2
K07D - 0…70 kg/cm2
K01C - 0…100 kg/cm2
K16D - 0…160 kg/cm2
K17D - 0…170 kg/cm2
K02C - 0…200 kg/cm2
K25D - 0…250 kg/cm2
K03C - 0…300 kg/cm2
K35D - 0…350 kg/cm2
K04C - 0…400 kg/cm2
K05C - 0…500 kg/cm2
K06C - 0…600 kg/cm2
K07C - 0…700 kg/cm2
K08C - 0…800 kg/cm2
K01M - 0…1000 kg/cm2
P75U - 0…75 PSI
P01C - 0…100 PSI
P15D - 0…150 PSI
P25D - 0…250 PSI
P03C - 0…300 PSI
P35D - 0…350 PSI
P05C - 0…500 PSI
P75D - 0…750 PSI
P01M - 0…1000 PSI
P15C - 0…1500 PSI
P02M - 0…2000 PSI
P25C - 0…2500 PSI
P03M - 0…3000 PSI
P75V - 0…7500 PSI
P10M - 0…10000 PSI
P15M - 0…15000 PSI
N03U - -1…3 Bar
B04U - 0…4 Bar
N04U - -1…4 Bar
B05U - 0…5 Bar
N05U - -1…5 Bar
B06U - 0…6 Bar
N06U - -1…6 Bar
B07U - 0…7 Bar
N07U - -1…7 Bar
B08U - 0…8 Bar
N08U - -1…8 Bar
BO9U - 0…9 Bar
N09U - -1…9 Bar
B01D - 0…10 Bar
N01D - -1…10 Bar
NH1D - -0,5…10 Bar
N15U - -1…15 Bar
B16U - 0…16 Bar
N16U - -1…16 Bar
N19U - -1…19 Bar
B02D - 0…20 Bar
N02D - -1…20 Bar
B25U - 0…25 Bar
N25U - -1…25 Bar
B03D - 0…30 Bar
N03D - -1…30 Bar
B32U - 0…32 Bar
B35U - 0…35 Bar
N35U - -1…35 Bar
B04D - 0…40 Bar
N04D - -1…40 Bar
B05D - 0…50 Bar
N05D - -1…50 Bar
B06D - 0…60 Bar
N06D - -1…60 Bar
B07D - 0…70 Bar
B01C - 0…100 Bar
B16D - 0…160 Bar
B17D - 0…170 Bar
B02C - 0…200 Bar
B25D - 0…250 Bar
B41D - 0…250 Bar
B03C - 0…300 Bar
B35D - 0…350 Bar
B04C - 0…400 Bar
N04C - -1…400 Bar
B42D - 0…420 Bar
B05C - 0…500 Bar
B06C - 0…600 Bar
B07C - 0…700 Bar
B08C - 0…800 Bar
B01M - 0…1000 Bar
M01U - 0…1 MPa
M02U - 0…2 MPa
M03U - 0…3 MPa
M04U - 0…4 MPa
M05U - 0…5 MPa
M06U - 0…6 MPa
M07U - 0…7 MPa
M01D - 0…10 MPa
M16U - 0…16 MPa
M17U - 0…17 MPa
M02D - 0…20 MPa
M25U - 0…25 MPa
M03D - 0…30 MPa
M35U - 0…35 MPa
M04D - 0…40 MPa
M05D - 0…50 MPa
M06D - 0…60 MPa
M07D - 0…70 MPa
M08D - 0…80 MPa
M01C - 0…100 MPa
K04U - 0…4 kg/cm2
K05U - 0…5 kg/cm2
K06U - 0…6 kg/cm2
K07U - 0…7 kg/cm2
K01D - 0…10 kg/cm2
K16U - 0…16 kg/cm2
K02D - 0…20 kg/cm2
K25U - 0…25 kg/cm2
K03D - 0…30 kg/cm2
K35U - 0…35 kg/cm2
K04D - 0…40 kg/cm2
K05D - 0…50 kg/cm2
K06D - 0…60 kg/cm2
K07D - 0…70 kg/cm2
K01C - 0…100 kg/cm2
K16D - 0…160 kg/cm2
K17D - 0…170 kg/cm2
K02C - 0…200 kg/cm2
K25D - 0…250 kg/cm2
K03C - 0…300 kg/cm2
K35D - 0…350 kg/cm2
K04C - 0…400 kg/cm2
K05C - 0…500 kg/cm2
K06C - 0…600 kg/cm2
K07C - 0…700 kg/cm2
K08C - 0…800 kg/cm2
K01M - 0…1000 kg/cm2
P75U - 0…75 PSI
P01C - 0…100 PSI
P15D - 0…150 PSI
P25D - 0…250 PSI
P03C - 0…300 PSI
P35D - 0…350 PSI
P05C - 0…500 PSI
P75D - 0…750 PSI
P01M - 0…1000 PSI
P15C - 0…1500 PSI
P02M - 0…2000 PSI
P25C - 0…2500 PSI
P03M - 0…3000 PSI
P75V - 0…7500 PSI
P10M - 0…10000 PSI
P15M - 0…15000 PSI
snubber
0 - Without snubber
S - With snubber
0 - Without snubber
S - With snubber
Certifications
0 - NO SIL2/PL d
1 - SIL2/PL d
0 - NO SIL2/PL d
1 - SIL2/PL d
Packaging
B50 - Batch of 50pcs in single box
B50 - Batch of 50pcs in single box
Mechanical and/or electrical
000 - Mechanical and/or electrical characteristics differing from standard may be arranged on request.
000 - Mechanical and/or electrical characteristics differing from standard may be arranged on request.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업