피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{gefran/contr_ind/1850/1850.prj},{NB=1850-R-RR0-0-0-00-0-00-00-0-00},{N=1850},{M=},{O1=R},{O2=RR},{O4=0},{R=0},{I=0},{AI=0},{DI=0},{C=00},{IO=00},{S=0},{F=00},{AAO677=Gefran},{MANUFACTURER_URL=https://www.gefran.com/},{AAQ326=https://www.gefran.com/products/controllers-and-indicators/controllers-and-programmers/1850-pid-controller-double-loop-1-4-din/},{AAO676=1850-R-RVR-0-2-03-5-00-00-0-00},{TC=F096488},{CERTIFICATION=CE, RoHS, REACH},{W=0.35},{AAU731=2 Channel PID controller},{AAU732=2 Channel PID controller},{DESCRIPTION_LONG=PID Controller double loop, 1/4 DIN},{DESCRIPTION_SHORT=2 Channel PID controller}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
1850-R-RR0-0-0-00-0-00-00-0-00
HELP_VARIABLE
Order code
1850-R-RR0-0-0-00-0-00-00-0-00
Model
Controller
P-Programmer
V-Valve
PV-Programmer+valve
Controller
P-Programmer
V-Valve
PV-Programmer+valve
Output 1
R-Relay
D-Logic
C-Analog
G-Master Modbus RTU communication
R-Relay
D-Logic
C-Analog
G-Master Modbus RTU communication
Output 2 / Output 3
RR-Relay - Relay
DD-Logic - Logic
MM-Isolated logic - Isolated logic
RV-Relay - VT1 24 V
DV-Logic - VT1 24 V
MV-Isolated logic - VT1 24 V
RR-Relay - Relay
DD-Logic - Logic
MM-Isolated logic - Isolated logic
RV-Relay - VT1 24 V
DV-Logic - VT1 24 V
MV-Isolated logic - VT1 24 V
Output 4
0-Absent
R-Relay
T-Long Life Relay
0-Absent
R-Relay
T-Long Life Relay
Retransmission
0-Absent
1-Analogue A1
2-Analogue A1 + A2
0-Absent
1-Analogue A1
2-Analogue A1 + A2
Input CT / 3° Analog input
0-Absent
CT1 + CT2
0-Absent
CT1 + CT2
Auxiliary input
0-Absent
1-Input Aux : TC, RTD, 60mV
2-Input Aux: 1V/5V/10V/20mA + VP 1 V
3-Input Aux : 1V/5V/10V/20mA + VT2 24 V
0-Absent
1-Input Aux : TC, RTD, 60mV
2-Input Aux: 1V/5V/10V/20mA + VP 1 V
3-Input Aux : 1V/5V/10V/20mA + VT2 24 V
Digital inputs
0-Absent
5-5 DI
0-Absent
5-5 DI
Communication
0-Absent
M0-RS485 Modbus RTU (slave)
E0-Ethernet Modbus TCP
Ethernet Modbus TCP / RTU bridge
0-Absent
M0-RS485 Modbus RTU (slave)
E0-Ethernet Modbus TCP
Ethernet Modbus TCP / RTU bridge
I/O optional
00-Absent
10-8 IN/OUT
01-8 relays
11-8 IN/OUT + 8 relays
00-Absent
10-8 IN/OUT
01-8 relays
11-8 IN/OUT + 8 relays
Supply
0-20...27 Vac/Vdc
1-100...240 Vac/Vdc
0-20...27 Vac/Vdc
1-100...240 Vac/Vdc
Function
00-Absent
00-Absent
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업