Выбор CAD модели
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
1350-R-R00-00000-0-G
ELECTRO
Order code
1350-R-R00-00000-0-G
Model
Controller
P-Programmer
V-Valve
Output 1
R-Relay
D-Static
C-Analog 4...20mA
Output 2 - 3 - 4
R-0-0-1 Relay (5A)
D-0-0-1 Static
R-R-0-2 Relay (5A)
D-R-0-1 Static +1 Relay (5A)
R-R-T-2 Relay (5A) + 1 Long Life Relay
D-R-T-1 Static + 1 Relay (5A)+ 1 Long Life Relay
D-R-R-1 Static + 2 Relay (5A)
R-R-R-3 Relay (5A)
Remote Set Point
0-Absent
1-SPR 0/4…20mA / 0…10
W retransmission
0
1
CT inputs
0-Absent
1-CT1
2-CT1+CT2
Digital inputs
0-Absent
1-1 DI
5-5 DI
Serial communication
0-Absent
1-RS485
Supply
0-20...27 Vac/DC
1-100...240 Vac
Function
0-Absent
LF-Logical operations
Display
G-Green setpoint
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D

Embedded user actions