CAD-Modellauswahl
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
1350-R-R00-00000-0-G
ELECTRO
Order code
1350-R-R00-00000-0-G
Model
Controller
P-Programmer
V-Valve
Output 1
R-Relay
D-Static
C-Analog 4...20mA
Output 2 - 3 - 4
R-0-0-1 Relay (5A)
D-0-0-1 Static
R-R-0-2 Relay (5A)
D-R-0-1 Static +1 Relay (5A)
R-R-T-2 Relay (5A) + 1 Long Life Relay
D-R-T-1 Static + 1 Relay (5A)+ 1 Long Life Relay
D-R-R-1 Static + 2 Relay (5A)
R-R-R-3 Relay (5A)
Remote Set Point
0-Absent
1-SPR 0/4…20mA / 0…10
W retransmission
0
1
CT inputs
0-Absent
1-CT1
2-CT1+CT2
Digital inputs
0-Absent
1-1 DI
5-5 DI
Serial communication
0-Absent
1-RS485
Supply
0-20...27 Vac/DC
1-100...240 Vac
Function
0-Absent
LF-Logical operations
Display
G-Green setpoint
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Embedded user actions